Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

Domů117-8208: PODLOŽKA
Domů117-8208: PODLOŽKA
117-8208: PODLOŽKA

Značka: Cat

fallback-image
117-8208: PODLOŽKA

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Popis součásti číslo 117-8208

Stále pracujeme na přidání popisu této části.

Specifikace součásti číslo 117-8208

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Outside Diameter (mm): 47,0
Washer Type: Flat
Thickness (in): 0,047
Inside Diameter (mm): 40,0
Thickness (mm): 1,2
Inside Diameter (in): 1,575
Outside Diameter (in): 1,85
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 117-8208

RÝPADLO

M318 M320

LESNÍ STROJE

539

MOTOROVÝ GREJDR

140M 3 AWD 14L 140 150 160 12M 2 140M 120M 12M 3 AWD 160M 2 160M 3 AWD 140M 2 120M 2 160M

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno