DomůMotorChladicí systémChladiče oleje135-5894: Sestava jádra chladiče oleje
DomůMotorChladicí systémChladiče oleje135-5894: Sestava jádra chladiče oleje
135-5894: Sestava jádra chladiče oleje

Jádro chladiče oleje

Značka: Cat

fallback-image
135-5894: Sestava jádra chladiče oleje

Jádro chladiče oleje

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 135-5894
Šířka (mm): 218,4
Délka (mm): 381,0
Výška (mm): 218,4
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 135-5894

DŮLNÍ KLOUBOVÝ DAMPR

AD55 AD45B AD30

NAKLÁDÁNÍ, PŘEPRAVA, VYKLÁPĚNÍ

R2900

Zobrazit více
Porovnat alternativní součásti
Popis
135-5894
Tento díl:
135-5894: Sestava jádra chladiče oleje

Jádro chladiče oleje

0R-8405
Tento díl:
0R-8405: SE JÁDRA OLEJ

Cat Reman nabízí vše. Díly Cat® nejlepší kvality s plnou zárukou, k dispozici vždy a všude za pouhý zlomek ceny.

KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno