Zde můžete kdykoli doplnit své daňové údaje.
194-3562: Šestihranný metrický nástrčný klíč 1/2", 12 bodů × 27 mm
DomůDílenské potřebyNástrojeRáčny a nástrčné klíčeNástrčky194-3562: Šestihranný metrický nástrčný klíč 1/2", 12 bodů × 27 mm
Domů194-3562: Šestihranný metrický nástrčný klíč 1/2", 12 bodů × 27 mm

194-3562: Šestihranný metrický nástrčný klíč 1/2", 12 bodů × 27 mm

Metrická nástrčná hlavice Cat® (27 mm) (½″ nástavec) (12 vrcholů)

Značka: Cat

fallback-image

Popis součásti číslo 194-3562

Popis:
Nástrčné hlavice Cat slouží k připojení kompatibilních nástrojů nebo adaptérů Cat používaných při běžné údržbě a úpravách ve stísněných prostorech.

Atributy:
• 12hranná 27mm nástrčná hlavice
• Standardní délka
• ½″ čtyřhranný nástavec
• Chromovaný povrch

Upozornění:Tento produkt vás může vystavit působení chemických látek včetně olova a jeho sloučenin, o kterých je ve státě Kalifornie známo, že způsobují rakovinu a vrozené vady nebo jiná reprodukční poškození. Další informace najdete na adrese www.P65Warnings.ca.gov.

Specifikace součásti číslo 194-3562

Měrné jednotky

    Délka (in):

    1,7

    Material:

    Carbon Steel

Klíč

Klíč

Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno