Caterpillar

Vybrat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky. Zkuste to znovu.
Registrace
Caterpillar

Přidat zařízení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat vybavení

Domů1K-9412: ŠROUB
Domů1K-9412: ŠROUB
1K-9412: ŠROUB

Značka: Cat

fallback-image
Zrušeno
1K-9412: ŠROUB
Náhradní možnosti vám sdělí prodejce společnosti.

Značka: Cat

ZRUŠENO
Informace o záruce
Zásady vracení zboží
Popis
Popis

Stále pracujeme na přidání popisu této části.

Specifikace
Specifikace
Měrné jednotkyAmerickéMetrické
Bolt Length (in): 4,5
Bolt Length (mm): 114,3
Bolt Type: Hex Head
Grip Length (in): 3,25
Grip Length (mm): 82,55
Thread: Coarse
Thread Size (in - TPI) (in): 1/2-13
materiál: uhlíková ocel
Thread Size (in): 0,02
Thread Size (mm): 0,500
Thread Size (dia x pitch) (mm): 1/2x13
Coating: Zinc Phosphate + Oil
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: Hole in Thread
Měrné jednotkyAmerickéMetrické
Bolt Length (in): 4,5
Bolt Length (mm): 114,3
Bolt Type: Hex Head
Zobrazit více
Kompatibilní modely
Kompatibilní modely
Kladeč Trubek
561B561D561C
Zobrazit více
Kladeč Trubek
561B561D561C
Informace o záruce
Zásady vracení zboží
Parts Diagrams
No EquipmentChcete-li zobrazit schémata dílů, zadejte výrobní číslo svého vybavení nebo jej vyberte z dříve přidaného seznamu.
Vybrat vybavení
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Schéma součástí pro zařízení 1K-9412
Zobrazit podrobné schéma součástí
Přidejte zařízení
Popis součásti číslo 1K-9412

Stále pracujeme na přidání popisu této části.

Specifikace součásti číslo 1K-9412

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Bolt Length (in): 4,5
Bolt Length (mm): 114,3
Bolt Type: Hex Head
Grip Length (in): 3,25
Grip Length (mm): 82,55
Thread: Coarse
Thread Size (in - TPI) (in): 1/2-13
materiál: uhlíková ocel
Thread Size (in): 0,02
Thread Size (mm): 0,500
Thread Size (dia x pitch) (mm): 1/2x13
Coating: Zinc Phosphate + Oil
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: Hole in Thread
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 1K-9412

KLADEČ TRUBEK

561B 561D 561C

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Popovídejte si s odborníkem.