Zde můžete kdykoli doplnit své daňové údaje.
DomůDílenské potřebyNástrojePneumatické nářadíVrtačky222-3061: Pneumatická vrtačka
DomůDílenské potřebyNástrojePneumatické nářadíVrtačky222-3061: Pneumatická vrtačka
PopisSpecifikace

Popis součásti číslo 222-3061

Popis:
Pneumatické vrtačky CAT se používají k vrtání, vybrušování, vystružování a řezání otvorů.

Atributy:
• Umožňuje použití klíčů různých velikostí a bezklíčových sklíčidel
• Kompaktní hliníková skříň
• Spínač proměnlivých otáček
• Uchycení vzduchového motoru v kuličkovém ložisku snižuje vibrace

Upozornění:Tento produkt vás může vystavit působení chemických látek včetně olova a jeho sloučenin, o kterých je ve státě Kalifornie známo, že způsobují rakovinu a vrozené vady nebo jiná reprodukční poškození. Další informace najdete na adrese www.P65Warnings.ca.gov.

Specifikace součásti číslo 222-3061

Měrné jednotky

AmerickéMetrické

Spotřeba vzduchu při volných otáčkách (SCFM):

71,0

Spotřeba vzduchu, volná rychlost (CFM):

10,0

Výkon (W):

224,0

Volné otáčky (ot/min):

2 000,0

Velikost závitu vstupního vzduchového otvoru (in):

1/4 – 18 NPT

Celková délka (in):

7,9

Průměr (in):

1,0

Velikost závitu vřetena (in):

3/8 – 24 UNF

Výkon (hp):

0,3

Vrtákové sklíčidlo (bez klíče):

234-0544

Vrtákové sklíčidlo (s klíčem):

243-6496

Rozsah točivého momentu (in-lb):

0 až 35

Doporučený tlak vzduchu (kPa):

620,0

Spotřeba vzduchu, pracovní (SCFM):

43,0

Spotřeba vzduchu, pracovní (CFM):

6,0

Hladina hluku, volné otáčky (dBa):

92,0

Spotřeba vzduchu, volná rychlost (SCFM):

71,0

Doporučená velikost hadice, min. vnitřní průměr (in):

16-May

Hladina hluku, pracovní (dBa):

104,0

Spotřeba vzduchu při volných otáčkách (CFM):

10,0

Velikost závitu (in):

1/4-18 NPT (přívod vzduchu)

Hmotnost (lb):

2,85

Material:

Carbon Steel

Klíč

Klíč

Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno