Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůHnací ústrojíNápravy a jejich komponentyNápravy293-2156: KRYT-PŘEDNÍ
DomůHnací ústrojíNápravy a jejich komponentyNápravy293-2156: KRYT-PŘEDNÍ
293-2156: KRYT-PŘEDNÍ

Cat® Front Cover (Transmission Shaft)

Značka: Cat

Obrázky produktů
293-2156: KRYT-PŘEDNÍ
293-2156: KRYT-PŘEDNÍ
293-2156: KRYT-PŘEDNÍ
293-2156: KRYT-PŘEDNÍ
293-2156: KRYT-PŘEDNÍ

Cat® Front Cover (Transmission Shaft)

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 293-2156

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Overall Length (mm): 107,0
Overall Width (mm): 100,0
Overall Height (mm): 30,0
Overall Length (in): 4,2125
Overall Width (in): 3,937
Overall Height (in): 1,181
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 293-2156

KOLOVÝ NAKLADAČ

907K 908K 906K 908M 906M 908M 906M 907M 907H 908H 906H 907H2 906H2 908H2

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno