Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálMontážní prvkyUpevňovací prvkyŠrouby a vruty293-2751: Montážní šroub se zaoblenou válcovou hlavou
DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálMontážní prvkyUpevňovací prvkyŠrouby a vruty293-2751: Montážní šroub se zaoblenou válcovou hlavou
293-2751: Montážní šroub se zaoblenou válcovou hlavou

Palcový strojní šroub s půlkulatou hlavou Cat®, 8-32 × ⅞ in

Značka: Cat

Obrázky produktů
293-2751: Montážní šroub se zaoblenou válcovou hlavou
293-2751: Montážní šroub se zaoblenou válcovou hlavou
293-2751: Montážní šroub se zaoblenou válcovou hlavou
293-2751: Montážní šroub se zaoblenou válcovou hlavou
293-2751: Montážní šroub se zaoblenou válcovou hlavou

Palcový strojní šroub s půlkulatou hlavou Cat®, 8-32 × ⅞ in

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 293-2751

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Délka záběru (in): 0,063
Délka (in): 1,0
materiál: nerezová ocel
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): No. 8 (.164)
Thread Size (dia x pitch) (mm): No. 8 (.164)x32
Bolt Length (mm): 22,23
Bolt Length (in): 0.875
Grip Length (mm): 1,59
Class or Grade: Austenitic 800 MPa (115 ksi) UTS
Bolt Type: Rounded Head (Pan)
Hand of Thread: RH
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 293-2751

VÝROBKY PRO VELKÉ DŮLNÍ PROVOZY

R1700 XE R3000H R1300 R1600 R2900 R1700 R2900G R1700G R1300G II R1600G R1600H R2900 XE R1300G

DŮLNÍ KLOUBOVÝ DAMPR

AD55B AD45B AD60 AD45 AD22 AD55 AD30 AD63

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno