DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálČepy pákového mechanismu a kluzná ložiskaČepy pákového mechanismu2G-8627: ČEP
DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálČepy pákového mechanismu a kluzná ložiskaČepy pákového mechanismu2G-8627: ČEP
2G-8627: ČEP

Linkage Pin

Značka: Cat

Obrázky produktů
2G-8627: ČEP
2G-8627: ČEP

Linkage Pin

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 2G-8627

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Pin Type: Straight Pin
Material: STEEL,Low Alloy Steel
Plating: Unplated
Pin Diameter (mm): 51,0
Pin Diameter (in): 2,01
Length (mm): 130,0
Length (in): 5,12
Removal Aid / Feature: Puller Hole
Overall Length (mm): 130,0
Overall Length (in): 5,118
Diameter (mm): 50,7
Diameter (in): 1,996
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 2G-8627

MOTOROVÝ GREJDR

16G

RIPPER SCARIFIER

16G

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno