Caterpillar

Vybrat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Vybrat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Vybrat vybavení

Domů582-6518: Thermoplastic Medium Pressure
Domů582-6518: Thermoplastic Medium Pressure
582-6518: Thermoplastic Medium Pressure

Cat® Thermoplastic Medium Pressure

Značka: Cat

Obrázky produktů
582-6518: Thermoplastic Medium Pressure
582-6518: Thermoplastic Medium Pressure

Cat® Thermoplastic Medium Pressure

Značka: Cat

Zadejte své zařízení a zkontrolujte, zda se tato součást hodí nebo zda existují možnosti opravy.
Je díl vhodný?Zadejte své zařízení a zkontrolujte, zda se tato součást hodí nebo zda existují možnosti opravy.
Přidat vybavení
Hodí se to? Nebo hledáte opravu? Zadejte své zařízení a zkontrolujte, zda se tato součást hodí nebo zda existují možnosti opravy.
Zkontrolovat cenu
Zkontrolovat cenu
Chcete-li zobrazit zákaznickou cenu, přihlaste se
Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Schéma součástí pro zařízení 582-6518
Zobrazit podrobné schéma součástí
Přidejte zařízení
Popis součásti číslo 582-6518

Cat hoses are designed to route liquids and gases through machine systems. These hoses are fabricated from superior materials to withstand application specific pressures, vibration tolerances and flow requirements for Cat heavy-duty equipment. Cat hydraulic hose and couplings are subjected to the most rigorous testing processes in the industry. Every Cat hose and coupling combination is tested as a system to ensure a perfect fit that yields maximum safety and dependability.
The construction of the hose is made from a thermoplastic inner tube resistant to hydraulic fluids with suitable synthetic fiber reinforcement and a hydraulic fluid, abrasion, and weather resistant thermoplastic cover.

Zobrazit více
Specifikace součásti číslo 582-6518
Overall Length (mm): 1 122,0
Weight (kg): 0,2
Material: Medium Pressure Hose
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 582-6518

FINIŠER

AP500 PE636 SE50 VT

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno