Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálMontážní prvkyUpevňovací prvkyŠrouby a vruty6V-8118: Č. 6 (.138)"-32 x 5/8" vnitřní šestihranný šroub s válcovou hlavou
DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálMontážní prvkyUpevňovací prvkyŠrouby a vruty6V-8118: Č. 6 (.138)"-32 x 5/8" vnitřní šestihranný šroub s válcovou hlavou
6V-8118: Č. 6 (.138)"-32 x 5/8" vnitřní šestihranný šroub s válcovou hlavou

Cat® šroub s vnitřním šestihranem se závitem 6-32 používaný v ovládacím panelu parkovací brzdy

Značka: Cat

Obrázky produktů
6V-8118: Č. 6 (.138)"-32 x 5/8" vnitřní šestihranný šroub s válcovou hlavou
6V-8118: Č. 6 (.138)"-32 x 5/8" vnitřní šestihranný šroub s válcovou hlavou

Cat® šroub s vnitřním šestihranem se závitem 6-32 používaný v ovládacím panelu parkovací brzdy

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 6V-8118

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
materiál: Legovaná ocel
Bolt Length (in): 0.625
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): No. 6 (.138)
Grip Length (mm): 2,38
Thread Size (dia x pitch) (mm): No. 6 (.138)x32
Class or Grade: ASTM A574 (180 ksi)
Bolt Type: Socket Head
Grip Length (in): 0,094
Bolt Length (mm): 15,88
Hand of Thread: RH
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 6V-8118

PÁSOVÝ DOZER

D7R D6R D6M D5M D6N D5N D6R II D11R D10R D7R II D6R III

PLYNOVÝ MOTOR

G3512H

KLADEČ TRUBEK

572R 561N 572R II

GENERÁTOR

G3516H G3512H G3516K G3512K G3520H G3520K G3520

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno