Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálMontážní prvkyUpevňovací prvkyŠrouby a vruty6V-8131: ŠROUB
DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálMontážní prvkyUpevňovací prvkyŠrouby a vruty6V-8131: ŠROUB
6V-8131: ŠROUB

Značka: Cat

fallback-image
6V-8131: ŠROUB

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Popis součásti číslo 6V-8131

Stále pracujeme na přidání popisu této části.

Specifikace součásti číslo 6V-8131

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Bolt Length (in): 3.543
Bolt Length (mm): 90,0
Bolt Type: Hex Head
Grip Length (in): 2,047
Grip Length (mm): 52,0
Thread: Coarse
Thread Size (in - TPI) (in): M16-2
materiál: Smíšená slitina: Kov,uhlíková ocel
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M16
Thread Size (dia x pitch) (mm): M16x2
Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9
Hand of Thread: RH
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 6V-8131

Pro tuto součást v současnosti nemáme žádné informace o kompatibilitě.

KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno