Ceny a informace o dostupnosti u místních prodejců společnosti Cat se dozvíte po zadání svého umístění níže.
Jeden účet. Celý Cat®.
Váš účet Caterpillar je jediným účtem pro vybrané služby a aplikace, které vám nabízíme. 
Nakupujte na webu, spravujte flotilu, využívejte mobilní služby a podobně.
Chcete-li zobrazit více obchodů, zadejte nové umístění
{location}
Tento server využívá soubory cookie pro účely provozní, výkonové i cílení. Zavřením tohoto okna se zprávou nebo pokračováním v práci s tímto webem vyjadřujete souhlas s tím, že budeme soubory cookie využívat k výše uvedenému účelu. Chcete-li získat více informací, navštivte stránku Právní upozornění – Stránka souborů cookie.
Vaši registraci jsme obdrželi. Prodejce Zeppelin CZ vás upozorní, až vám účet vytvoří.
Uložit do mého vybavení
Ušetřete si čas a zbavte se komplikací – zadejte údaje o svém vybavení a uložte si je do budoucna.
Značka:
Cat
Řada:
Model:
Výrobní číslo:
Zadejte jedinečný identifikátor vybavení. Můžete si nastavit přezdívku nebo ID, podle kterého vaše společnost toto vybavení rozpozná.
Zadejte platné výrobní číslo, které začíná třemi alfanumerickými znaky a následuje pěti číslicemi (např. XYZ01234). Obvykle jej najdete na zadní straně bloku motoru.
* Povinná pole
Vaše vybavení se nepodařilo uložit
Systém momentálně nedokáže vaše vybavení uložit. Pokračujte v nákupu nebo zkuste vybavení uložit později.
Informace o ceně a zásobách prodejce nejsou momentálně dostupné. Objednávku můžete i přesto vytvořit a odeslat ji prodejci k dokončení transakce, případně to můžete zkusit později znovu.
Informace o ceně a zásobách prodejce nejsou momentálně dostupné. Objednávku můžete i přesto vytvořit a odeslat ji prodejci k dokončení transakce, případně to můžete zkusit později znovu.
Kategorie
Nabídku sbalíte nebo rozbalíte stisknutím klávesy Enter.
Komfortní sedadla Cat®, která jsou určena k použití v náročných podmínkách, poskytují při řádně prováděné údržbě provozní životnost dosahující 10 000 hodin. Sedadla pro strojní zařízení jsou dostupná v provedeních s potahy z odolné, pevné tkaniny nebo z vinylu napodobujícího strukturu kůže. Materiál sedadel obsahuje speciální výplň, která je s rubovou stranou tkaniny spojena tavným způsobem, tedy nikoli přišitím. Tím je umožněno roztahování materiálu bez jeho následného ochabnutí, což poskytuje dlouhodobý elegantní vzhled.
Vlastnosti a výhody komfortních sedadel Cat®:
Komfortní sedadla Cat jsou konstruována a testována tak, aby osobám obsluhujícím stroje Cat poskytovala optimální úroveň spolehlivosti a komfortu.
Možnost nastavování polohy sedadla v osmi směrech umožňuje přizpůsobování obsluze podle tělesné hmotnosti a postavy.
Prodloužení opěradla (dostupné u některých modelů) poskytuje vynikající oporu horní části zad.
Opěradlo s hustě strukturovaným povrchem a bočními čalouněnými díly omezuje rozsah příčného pohybu těla obsluhy při práci ve svazích nebo v nerovném terénu.
Nastavitelná bederní opěrka umožňuje rozložení tlaku v široké ploše, čímž přispívá k dodatečné opoře zad.
Mechanismus pro nastavování sklonu opěradla je vybaven litými ozubenými koly s dlouhou životností.
Pokud se loketní opěrky nepoužívají, lze je zvednout a odklopit.
Sedák s hustě strukturovaným povrchem je vybaven funkcí nastavování sklonu a zaoblenými předními okraji, které snižují tlak působící na nohy.
Čalouněné díly jsou vyrobeny z materiálů odolných proti rozpárání a zpracovávaných za použití speciálního tavného postupu, který zajišťuje vysokou odolnost proti opotřebení a dlouhou životnost.
Čalouněné díly jsou pohodlné, nepromokavé, pratelné a vyměnitelné. Přídavné potahy sedadel nejsou potřebné.
Seřizovací páky jsou umístěny na přední straně sedadla, kde na ně obsluha snadno dosáhne.
Bezpečnostní pásy se automaticky zajišťují v provozní poloze, přesto však obsluze umožňují volný pohyb bez nadměrného svírání.
K dispozici jsou prodloužené bezpečnostní pásy, které lze přizpůsobit postavě obsluhujících osob.
Sedadla vybavená tříbodovými bezpečnostními pásy (včetně ramenního zádržného pásu) jsou k dispozici i pro některá terénní nákladní vozidla.
Vzduchové odpružení může být doplněno druhým tlumičem rázů, který zvyšuje komfort obsluhy při práci v náročných podmínkách.
Vyhřívaná sedadla (dostupná pro některé modely) poskytují zvýšený komfort za chladných dní.
Pro většinu modelů s nevyhřívanými sedadly jsou k dispozici sady pro přestavbu na provedení s vyhřívanými sedáky.
Náhradní čalouněné díly sedadel
Čalouněné díly komfortních sedadel Cat lze v případě opotřebení nebo poškození vyměnit. Další informace naleznete v našem Průvodci výměnou sedadel.