HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerHardwareLukkemekanismerBolte og skruer077-3467: MASKINSKRUE
HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerHardwareLukkemekanismerBolte og skruer077-3467: MASKINSKRUE
077-3467: MASKINSKRUE

Mærke: Cat

Produktbilleder
077-3467: MASKINSKRUE

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 077-3467

Måleenheder

USMetrisk
Thread Size (in): 0.017
Thread Size (mm): 0.4375
Thread Size (dia x pitch) (mm): 7/16x20
Coating: Black Oxide
Bolt Length (mm): 34,92
Grip Length (in): 3.937,008
Bolt Length (in): 1.375
Grip Length (mm): 99.999,99
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Bolt Type: Hex Head
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 077-3467

VIBRATIONSSTAMPER

CS-323 CP-323

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet