Hjem098-7346: WASHER
Hjem098-7346: WASHER
098-7346: WASHER

Mærke: Cat

fallback-image
Afbrudt
098-7346: WASHER
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
Beskrivelse af reservedelsnummer 098-7346

Vi arbejder stadig på at tilføje en beskrivelse for denne reservedel.

Specifikationer for reservedelsnummer 098-7346

Måleenheder

USMetrisk
Materiale: Kulstål
Outside Diameter (in): 3,15
Outside Diameter (mm): 80,0
Washer Type: Flat
Inside Diameter (mm): 18,0
Thickness (mm): 12,0
Thickness (in): 0,472
Inside Diameter (in): 0,709
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 098-7346

Vi har i øjeblikket ingen oplysninger om kompatibilitet for denne reservedel.

NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet