En afstandsstykke er en cylindrisk del, der bruges til at skabe plads mellem to komponenter. Disse afstandsstykker bruges også til at yde positioneringshjælp mellem komponenter. Størrelsen og formen på en stålafstandsstykke kan variere afhængigt af dens tilsigtede anvendelse, men de er typisk fremstillet til meget snæver tolerance for at sikre nøjagtig afstand mellem komponenter.
Egenskaber:
Fremstillet efter præcise specifikationer og er bygget til holdbarhed og pålidelighed
Reducerer belastningen på de dele, der fastgøres
Giver præcis og nøjagtig afstand mellem to komponenter
Anvendelser:
En afstandsstykke bruges til at øge afstanden mellem to komponenter i motorhjelmen og afskærmningen, støddæmperen og motorkabinettet, dette bruges i vid udstrækning i Cat® 277C minilæssere, 305.5E og 306E gravemaskiner, 793F, 794, 796, 797F og 798 lastbil, 834K hjultype traktor (til dozer), 836K komprimator, 916B, 918F, 924F, 924G, 924H, 928G, 928H, Hjullæssere 930G, 930H, 950G, 950H, 962G, 962H, 966H, 972H, 980H, 988K, IT18F, IT24F, IT28G og IT62H, 924G, 924H, 928G, 962H, 966H og 980H OEM-applikationer, C175-16-16-motor (stempel), D11T og D7G larvebåndsdozer, TR13 drivstreng.