119-6869: TÆTNINGSSÆT-O-RING
Hjem119-6869: TÆTNINGSSÆT-O-RING
Hjem119-6869: TÆTNINGSSÆT-O-RING

Dele i dette sæt

Der er ingen tilgængelige resultater.

9X-7380: 7,65 mm indvendig diameter O-ringstætning

Antal: 1

9X-7381: O-ringspakning med en indvendig diameter på 10,82 mm

Antal: 3

9X-7382: O-ringspakning med indvendig diameter på 14 mm

Antal: 2

9X-7383: 17,17 mm indre diameter O-ring pakning

Antal: 2

9X-7385: 20,22 mm indvendig diameter tætnings-O-ring

Antal: 2

Viser 1 til 5 af 5

Beskrivelse af reservedelsnummer 119-6869

Vi arbejder stadig på at tilføje en beskrivelse for denne reservedel.

Specifikationer for reservedelsnummer 119-6869

Vi arbejder stadig på at tilføje en specifikation for denne reservedel.

Kompatible modeller for reservedelsnummer 119-6869

GRAVEMASKINE

375-A 350 L 350-A

Nøgle

Nøgle

Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet