Caterpillar

Tilføj udstyr

Vælg udstyr for at se reservedele, der passer til dit udstyr.
Ingen foreslåede resultater

Vælg butik

Registrér dig
Caterpillar

Vælg butik

For prisfastsættelse og tilgængelighed

Tilføj udstyr

Så du kan finde de reservedele, der passer.Så du kan finde de reservedele, der passer.
Søg efter reservedelsnummer eller -navn

Vælg butik

Tilføj udstyr

HjemHydraulikHydrauliske pumper, motorer og komponenterAndre hydrauliske pumpe- og motorkomponenter132-3587: MANIPULATIONSSIKRET DÆKSEL
HjemHydraulikHydrauliske pumper, motorer og komponenterAndre hydrauliske pumpe- og motorkomponenter132-3587: MANIPULATIONSSIKRET DÆKSEL
132-3587: MANIPULATIONSSIKRET DÆKSEL

Cat® Tamper Proof Locknut Cap covers and secures the locknut, protecting it from loosening, damage, and unauthorized adjustment

Mærke: Cat

Produktbilleder
132-3587: MANIPULATIONSSIKRET DÆKSEL
132-3587: MANIPULATIONSSIKRET DÆKSEL
132-3587: MANIPULATIONSSIKRET DÆKSEL
132-3587: MANIPULATIONSSIKRET DÆKSEL

Cat® Tamper Proof Locknut Cap covers and secures the locknut, protecting it from loosening, damage, and unauthorized adjustment

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Beskrivelse af reservedelsnummer 132-3587

The Tamper Proof Locknut Cap covers and safeguards the locknut on the piston motor assembly. It serves as a protective shield that prevents loosening caused by vibration. Its tamper-proof feature discourages unauthorized adjustments, preserving the correct settings and alignment of the motor components. This cap also acts as a barrier against dust, moisture, and debris, ensuring the locknut remains in good working condition.

Attributes:
• Withstands exposure to operational temperatures in the piston motor area.
• Ensures stability of piston motor assembly during high-load operation.
• Avoids unexpected downtime caused by loose locknut issues.

Applications:
The Tamper Proof Locknut Cap is installed over the locknut on the piston motor to secure it in place, protect it from loosening, and shield it from environmental contaminants.

Vis mere
Specifikationer for reservedelsnummer 132-3587

Måleenheder

USMetrisk
Weight (kg): 0,4
Weight (lb): 0,88
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 132-3587

GENINDVINDINGSMIKSER

RM800 RM400 RM500B RM-250C RM-350B RM-350

GRENKNUSERHOVED

HM418C HM416 HM418 HM415C HM825 MD-250 HM315C HM316

JORDSTABILISERINGSBLANDER

SM-350

ROTERENDE MIKSER

RM500B RM800

UDSLÆBNINGSTRAKTOR MED HJUL

535D 555D 545D 525D

TRAKTOR TIL FORBERELSE AF ARBEJDSSTED

2864C 586C

FÆLDE-/-STAKKEMASKINE MED HJUL

2570C 2570D 2670C 553C 2670D 573C 573D 2470C 563C 563D

AFSKRABNINGSMASKINE TIL VEJE

RM600 RM800 RM400 RM500B RM500 RR-250B

ASFALTUDLÆGGER

AP555 AP500F AP500 AP455 AP655 AP655F AP400 AP655F L AP600 AP600F AP555F

JORDSTABILISERINGSMASKINE

SS-250B

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet