Caterpillar

Tilføj udstyr

Vælg udstyr for at se reservedele, der passer til dit udstyr.
Ingen foreslåede resultater

Vælg butik

Registrér dig
Caterpillar

Vælg butik

For prisfastsættelse og tilgængelighed

Tilføj udstyr

Så du kan finde de reservedele, der passer.Så du kan finde de reservedele, der passer.
Søg efter reservedelsnummer eller -navn

Vælg butik

Tilføj udstyr

HjemJordgående redskaberSkovltænder og adaptersystemerSkovltænder188-4888: SPIDS
HjemJordgående redskaberSkovltænder og adaptersystemerSkovltænder188-4888: SPIDS
188-4888: SPIDS

Mærke: Cat

Produktbilleder
188-4888: SPIDS
188-4888: SPIDS
188-4888: SPIDS
188-4888: SPIDS
188-4888: SPIDS
188-4888: SPIDS

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 188-4888

Måleenheder

USMetrisk
Rear Width (mm): 256,0
Rear Height (in): 10,236
Series: V Series
Size: V880
Overall Length (mm): 625,0
Wear or Durability: Standard
Front Width (in): 5,512
Overall Length (in): 24,606
Front Width (mm): 140,0
Rear Width (in): 10,079
Shape: Penetration
Material: Abrasion Resistant Steel
Rear Height (mm): 260,0
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 188-4888

GRAVEMASKINE TIL MINEDRIFT

5130B

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet