HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerKoblingsstifter og glidelejerGlidelejer1F-0907: BØSNING
HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerKoblingsstifter og glidelejerGlidelejer1F-0907: BØSNING
1F-0907: BØSNING

Lige glideleje

Mærke: Cat

Produktbilleder
1F-0907: BØSNING
1F-0907: BØSNING

Lige glideleje

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 1F-0907

Måleenheder

USMetrisk
Inside Diameter (mm): 40,0
Inside Diameter (in): 1,57
Outside Diameter (mm): 46,0
Outside Diameter (in): 1,81
Overall Length (mm): 36,0
Overall Length (in): 1,42
Grease Passage: NO GREASE HOLE IN BEARING
Materiale: Bronze
Type: STRAIGHT SLEEVE
Omtrentlig indvendig diameter (mm): 40,0
Omtrentlig samlet længde (mm): 36,0
Krydshuller: Ingen
Intern rille: Ingen
Omtrentlig udvendig diameter (mm): 46,0
Ekstern rille: Ingen
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 1F-0907

MARINEMOTOR

D315

LARVEBÅNDSLÆSSER

955C 977D

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet