Caterpillar

Tilføj udstyr

Vælg udstyr for at se reservedele, der passer til dit udstyr.
Ingen foreslåede resultater

Vælg butik

Registrér dig
Caterpillar

Vælg butik

For prisfastsættelse og tilgængelighed

Tilføj udstyr

Så du kan finde de reservedele, der passer.Så du kan finde de reservedele, der passer.
Søg efter reservedelsnummer eller -navn

Vælg butik

Tilføj udstyr

Hjem202-0951: Serpentine Belt
Hjem202-0951: Serpentine Belt
202-0951: Serpentine Belt

Width: 28.5 mm (1.12 in)

Mærke: Cat

Produktbilleder
202-0951: Serpentine Belt
202-0951: Serpentine Belt
Kontakt din forhandler for at få udskiftningsmuligheder.

Width: 28.5 mm (1.12 in)

Mærke: Cat

AFBRUDT
Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Beskrivelse af reservedelsnummer 202-0951

As a global leader for over 85 years, Caterpillar provides the highly competitive belt technology and options suitable to be used on Cat products for all industries we support.

Vis mere
Specifikationer for reservedelsnummer 202-0951

Måleenheder

USMetrisk
Belt Length (in): 57,68
Belt Width (in): 1,12
Belt Type: Serpentine Belts
Belt Length (mm): 1.465,0
Belt Width (mm): 28,5
No. of Ribs: 8,0
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 202-0951

CHALLENGER

MTC765 MTC745 MTC755 MTC735

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet