HjemDrivlinjeDifferentialerAndre differentialekomponenter213-2113: DIFF KASSE
HjemDrivlinjeDifferentialerAndre differentialekomponenter213-2113: DIFF KASSE
213-2113: DIFF KASSE

Cat® Differential Case

Mærke: Cat

Produktbilleder
213-2113: DIFF KASSE
213-2113: DIFF KASSE
213-2113: DIFF KASSE
213-2113: DIFF KASSE
213-2113: DIFF KASSE

Cat® Differential Case

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 213-2113

Måleenheder

USMetrisk
Material Description: Cast iron
Outside Diameter (mm): 178,1
Inside Diameter (mm): 50,0
Length (mm): 150,0
Outside Diameter (in): 7,011
Inside Diameter (in): 1,968
Length (in): 5,905
Material: Ductile (Spheroidal) Iron
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 213-2113

GUMMIHJULSLÆSSER

IT14G2 IT14G

KOMPAKT HJULLÆSSER

914G 914G2

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet