HjemRedskaberSnegle227-4359: A68, Pin On
Hjem
RedskaberSnegle
227-4359: A68, Pin On
227-4359: A68, Pin On

Cat® Augers are used to drill holes for footings, fencing, sign posts, trees and shrubs in construction, agricultural and landscaping applications.

Mærke: Cat

Produktbilleder
227-4359: A68, Pin On
227-4359: A68, Pin On
227-4359: A68, Pin On
227-4359: A68, Pin On
227-4359: A68, Pin On
227-4359: A68, Pin On
227-4359: A68, Pin On
227-4359: A68, Pin On
227-4359: A68, Pin On
227-4359: A68, Pin On
227-4359: A68, Pin On

Cat® Augers are used to drill holes for footings, fencing, sign posts, trees and shrubs in construction, agricultural and landscaping applications.

Mærke: Cat

Tjek pris
Tjek pris
Log på for at kunne se din kundepris
Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Reservedelsdiagram for 227-4359
Vis detaljerede diagrammer over reservedele
Tilføj dit udstyr
Specifikationer for reservedelsnummer 227-4359

Måleenheder

USMetrisk
Drive Shaft Torque at Maximum Pressure: 6830 N·m
Drive Shaft Torque at Maximum Pressure: 5037.5 lb/ft
Drive Method: Gerotor Motor - Double Planetary Reduction
Mounting Bracket Design: 415-444 Backhoe Loader Pin On
Required Hydraulics: High Flow XPS
Optimal Hydraulic Flow: 95-130 L/min (25-34 gpm)
Optimal Hydraulic Pressure: 207-290 bar (3002-4206 psi)
Overall Width - With Bracket: 358 mm
Overall Width - With Bracket: 14.1 in
Overall Length - With Bracket: 650 mm
Overall Length - With Bracket: 25.6 in
Overall Height: 1006 mm
Overall Height: 39.6 in
Housing Diameter: 280 mm
Housing Diameter: 11 in
Swing Range (fore/aft): 117 degrees
Swing Range (L/R): 76 degrees
Weight: 403.4 lb
Weight: 183 kg
Motor Displacement: 2.67 in³
Motor Displacement: 44 cm³
Bit Speed at Maximum Flow: 81 rpm
Hex Output Shaft Size: 2 in
Hex Output Shaft Size: 51 mm
Cut Diameter: 102-1219 mm (4-48 in)
Compatibility: Backhoe Loaders
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 227-4359

UDSTYR

A26B A68

Vis mere
Relaterede dele
212-8740
212-8740: 1372 mm (54 in), Pin On
Tjek pris
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Chat med en ekspert