Hjem237-1099: STIFTENHED
Hjem237-1099: STIFTENHED
237-1099: STIFTENHED

Linkage Pin

Mærke: Cat

Produktbilleder
237-1099: STIFTENHED
237-1099: STIFTENHED
237-1099: STIFTENHED
237-1099: STIFTENHED
237-1099: STIFTENHED

Linkage Pin

Mærke: Cat

Tjek pris
Tjek pris
Log på for at kunne se din kundepris
Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Reservedelsdiagram for 237-1099
Vis detaljerede diagrammer over reservedele
Tilføj dit udstyr
Specifikationer for reservedelsnummer 237-1099

Måleenheder

USMetrisk
Length (mm): 850
Length (in): 33,46
Pin Diameter (mm): 90
Pin Diameter (in): 3,54
Removal Aid / Feature: Puller Hole
Pin Type: Flag Pin
Material: STEEL,Structural Steel,Alloy Steel
Plating: Hard Chrome Plated
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 237-1099

Vi har i øjeblikket ingen oplysninger om kompatibilitet for denne reservedel.

NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Chat med en ekspert