HjemFørerhuseIndvendig del af førerhuseIsolering til førerhuse265-8471: Isolering
HjemFørerhuseIndvendig del af førerhuseIsolering til førerhuse265-8471: Isolering
265-8471: Isolering

Cat®-isolering (lyddæmpning)

Mærke: Cat

Produktbilleder
265-8471: Isolering
265-8471: Isolering

Cat®-isolering (lyddæmpning)

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Beskrivelse af reservedelsnummer 265-8471

Beskrivelse:
Lyddæmpende Cat-isolering og akustiske skumstykker er integreret i designet af kraftigt Cat-udstyr til blokering og absorption af støj. Cat-foring/isolering sørger for vibrationsisolering, termisk isolering og lydabsorption i førerhuset på kraftigt Cat-udstyr.

Egenskaber:
• Materiale: Polyurethanskum
• Type: Skum med åbne celler
• Materialetykkelse: 25,4 mm (1 in)
• Termisk modstand og vibrationsdæmpende
• Brændstof-, olie- og vandafvisende
• Designet til brug på førerpladsen

Anvendelse:
Lyddæmpende Cat-komponenter bruges i kraftigt Cat-udstyr med henblik på at reducere maskinens driftsstøj til sikre niveauer i henhold til nationale og internationale standarder. Kvalitet, som du forventer det af dit udstyr.

Vis mere
Specifikationer for reservedelsnummer 265-8471

Måleenheder

USMetrisk
Tykkelse (tommer): 1,0
Samlet længde (mm): 740,0
Samlet bredde (tommer): 24,41
Tykkelse (mm): 25,4
Samlet længde (tommer): 29,13
Samlet bredde (mm): 620,0
Material: Acoustical Insulation,Acrylic Adhesive
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 265-8471

Vi har i øjeblikket ingen oplysninger om kompatibilitet for denne reservedel.

NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet