Caterpillar

Tilføj udstyr

Vælg udstyr for at se reservedele, der passer til dit udstyr.
Ingen foreslåede resultater

Vælg butik

Registrér dig
Caterpillar

Vælg butik

For prisfastsættelse og tilgængelighed

Tilføj udstyr

Så du kan finde de reservedele, der passer.Så du kan finde de reservedele, der passer.
Søg efter reservedelsnummer eller -navn

Vælg butik

Tilføj udstyr

HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerRemme og remskiverRemme288-1607: Serpentinrem
HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerRemme og remskiverRemme288-1607: Serpentinrem
288-1607: Serpentinrem

Bredde: 28,4 mm (1,12 in)

Mærke: Cat

Produktbilleder
288-1607: Serpentinrem
288-1607: Serpentinrem

Bredde: 28,4 mm (1,12 in)

Mærke: Cat

DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 288-1607

Måleenheder

USMetrisk
Remlængde (mm): 2.460,0
Remtype: Serpentinremme
Rembredde (tommer): 1,12
Remlængde (tommer): 96,85
Rembredde (mm): 28,4
Antal ribber: 3,0
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 288-1607

PETROMOTOR

C13

MOTOR

C15

INDUSTRIEL MOTOR

C13

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet