HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerHardwareLukkemekanismerMøtrikker2U-2643: MØTRIK-NYLOC
HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerHardwareLukkemekanismerMøtrikker2U-2643: MØTRIK-NYLOC
2U-2643: MØTRIK-NYLOC

Mærke: Cat

fallback-image
2U-2643: MØTRIK-NYLOC

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Beskrivelse af reservedelsnummer 2U-2643

Vi arbejder stadig på at tilføje en beskrivelse for denne reservedel.

Specifikationer for reservedelsnummer 2U-2643

Måleenheder

USMetrisk
Hand of Thread: RH
Nut Type: Hex
Thickness (in): 1,181
Thread Size (dia x pitch) (mm): M30x3.5
Thread Size (in): 0
Drive (mm): 46,0
Thread Size (mm): M30
Drive (in): 1.811
Thickness (mm): 30,0
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 2U-2643

Vi har i øjeblikket ingen oplysninger om kompatibilitet for denne reservedel.

NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet