HjemUndervognGummilarvebånd375-5039: Premium gummilarvebånd - 230 mm (9,1 in)
HjemUndervognGummilarvebånd375-5039: Premium gummilarvebånd - 230 mm (9,1 in)
375-5039: Premium gummilarvebånd - 230 mm (9,1 in)

Med larvebåndene på den hydrauliske minigravemaskine kan du arbejde på flere overflader, f.eks. græs, vejbelægning eller sten uden at beskadige overfladen eller maskinen.

Mærke: Cat

Produktbilleder
375-5039: Premium gummilarvebånd - 230 mm (9,1 in)
375-5039: Premium gummilarvebånd - 230 mm (9,1 in)

Med larvebåndene på den hydrauliske minigravemaskine kan du arbejde på flere overflader, f.eks. græs, vejbelægning eller sten uden at beskadige overfladen eller maskinen.

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 375-5039

Måleenheder

USMetrisk
Lugs (per row): 33,0
Track Features: Heavy Duty Block
Circumference (mm): 3.168,0
Circumference (in): 124,72
Material Description: Natural Rubber
Pitch (mm): 96,0
Pitch (in): 3,78
Type: Heavy Duty
Width (mm): 230,0
Width (in): 9,06
Color: Black
Approx. Weight (kg): 53,18
Approx. Weight (lb): 117,24
Belt Width (mm): 230,0
Track Pitch (mm): 33,0
Track Pitch (in): 1,299
Belt Width (in): 9,055
Number of Sections: 96
Material: Natural Rubber (NR) Rubber
UC System: HD
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 375-5039

MINI-GRAVEMASKINE

301.4C 301.7D

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet