HjemJordgående redskaberSlidpladerSlidplader bag på skovl397-6165: TYKPLADE-SLITAGE
HjemJordgående redskaberSlidpladerSlidplader bag på skovl397-6165: TYKPLADE-SLITAGE
397-6165: TYKPLADE-SLITAGE

Mærke: Cat

Produktbilleder
397-6165: TYKPLADE-SLITAGE
397-6165: TYKPLADE-SLITAGE
397-6165: TYKPLADE-SLITAGE
397-6165: TYKPLADE-SLITAGE

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Beskrivelse af reservedelsnummer 397-6165

Vi arbejder stadig på at tilføje en beskrivelse for denne reservedel.

Specifikationer for reservedelsnummer 397-6165

Måleenheder

USMetrisk
Width (mm): 1.087,2
Shape: Trapezoidal
Length (in): 62,008
Material: Abrasion Resistant Steel
Thickness (in): 0,63
Thickness (mm): 16,0
Width (in): 42,803
Length (mm): 1.575,0
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 397-6165

HJULLÆSSER

938K

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet