HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerHardwareLukkemekanismerMøtrikker3B-9507: 1 1/2" sekskantet møtrik med lige kærv
HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerHardwareLukkemekanismerMøtrikker3B-9507: 1 1/2" sekskantet møtrik med lige kærv
3B-9507: 1 1/2" sekskantet møtrik med lige kærv

Cat®-sekskantet møtrik på 1 1/2" med kærv til brug i stempelenhed

Mærke: Cat

Produktbilleder
3B-9507: 1 1/2" sekskantet møtrik med lige kærv
3B-9507: 1 1/2" sekskantet møtrik med lige kærv

Cat®-sekskantet møtrik på 1 1/2" med kærv til brug i stempelenhed

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 3B-9507

Måleenheder

USMetrisk
Tykkelse (mm): 22,23
Sekskantstørrelse (tommer): 2,25
Tykkelse (tommer): 0,875
Sekskantstørrelse (mm): 57,15
Materiale: Stål,Kulstål,Blandet legering: Metal
Møtriktype: Sekskantmøtrik
Gevindstørrelse (tommer – TPI) (tommer): 3/2-12
Gevind: 1-1/2-12
Vægt (kg): 0,25
Vægt (lb): 0,56
Thread Size (in): 0.059
Thread Size (mm): 1.500
Thread Size (dia x pitch) (mm): 1.500x12
Drive (in): 2.25
Drive (mm): 57,15
Hand of Thread: RH
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 3B-9507

RØRLÆGGER

PL72 PL83 589 PL87 583T 583R 587T 587R 583K 583H 594H 572G 594

HJULLÆSSER

950

GENERATORAGGREGAT

3508B

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet