HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerStænger, plader og vinkelbeslagFlade plader i almindelig form439-0568: LÅSEMØTRIK
HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerStænger, plader og vinkelbeslagFlade plader i almindelig form439-0568: LÅSEMØTRIK
439-0568: LÅSEMØTRIK

Mærke: Cat

fallback-image
439-0568: LÅSEMØTRIK

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 439-0568

Måleenheder

USMetrisk
Thickness (mm): 20,0
Thickness (in): 0,787
Thread: RH Coarse
Nut Type: Hex
Thread Size (in - TPI) (in): M20-2.5
Materiale: Kulstål,Zinklegering
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M20
Thread Size (dia x pitch) (mm): M20x2.5
Drive (in): 1.181
Coating: Zinc
Drive (mm): 30,0
Class or Grade: ISO 898-2 Class 8
Hand of Thread: RH
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 439-0568

MINI-GRAVEMASKINE

301.7D CR

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet