HjemJordgående redskaberSlidpladerSkiplader441-0776: TYKPLADE-SLITAGE
HjemJordgående redskaberSlidpladerSkiplader441-0776: TYKPLADE-SLITAGE
441-0776: TYKPLADE-SLITAGE

Mærke: Cat

Produktbilleder
441-0776: TYKPLADE-SLITAGE
441-0776: TYKPLADE-SLITAGE
441-0776: TYKPLADE-SLITAGE
441-0776: TYKPLADE-SLITAGE
441-0776: TYKPLADE-SLITAGE

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 441-0776

Måleenheder

USMetrisk
Inner Radius (mm): 430,0
Thickness (mm): 8,0
Width (in): 9,843
Thickness (in): 0,315
Length (mm): 663,6
Width (mm): 250,0
Type: Radiused
Length (in): 26,126
Material: Abrasion Resistant Steel
Inner Radius (in): 16,929
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 441-0776

HJULLÆSSER

950M 962M 950K 962K

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet