Caterpillar

Tilføj udstyr

Vælg udstyr for at se reservedele, der passer til dit udstyr.
Ingen foreslåede resultater

Vælg butik

Caterpillar

Tilføj udstyr

Så du kan finde de reservedele, der passer.Så du kan finde de reservedele, der passer.
Søg efter reservedelsnummer eller -navn

Vælg butik

Tilføj udstyr

HjemJordgående redskaberSkovlskær og kantbeskyttelseHalv pil segmenter444-6251: Skær
HjemJordgående redskaberSkovlskær og kantbeskyttelseHalv pil segmenter444-6251: Skær
444-6251: Skær

Skær 57 mm

Mærke: Cat

Produktbilleder
444-6251: Skær
444-6251: Skær
444-6251: Skær
444-6251: Skær
444-6251: Skær

Skær 57 mm

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 444-6251

Måleenheder

USMetrisk
Depth (in): 10,0
Spade Angle: 99.999,99
Bottom Strap Length (in): 3.937,008
Thickness (mm): 99.999,99
Width (in): 8,315
Bottom Strap Length (mm): 99.999,99
Wear or Durability: Standard
Thickness (in): 3.937,008
Width (mm): 211,2
Attachment Method: Weld-On
Depth (mm): 254,0
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 444-6251

Vi har i øjeblikket ingen oplysninger om kompatibilitet for denne reservedel.

NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet