HjemSlanger og rørRør, rørenheder og rørkomponenterRør460-9686: Apron cylinderlinjer rørmontering
HjemSlanger og rørRør, rørenheder og rørkomponenterRør460-9686: Apron cylinderlinjer rørmontering
460-9686: Apron cylinderlinjer rørmontering

Cat® 6.22mm Inner Diameter Apron Cylinder Lines Tube Assembly with O Ring Face Seal Sleeve and Swivel Nut to Channel the Hydraulic Fluid

Mærke: Cat

Produktbilleder
460-9686: Apron cylinderlinjer rørmontering
460-9686: Apron cylinderlinjer rørmontering

Cat® 6.22mm Inner Diameter Apron Cylinder Lines Tube Assembly with O Ring Face Seal Sleeve and Swivel Nut to Channel the Hydraulic Fluid

Mærke: Cat

DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 460-9686

Måleenheder

USMetrisk
Outer Diameter (mm): 10,0
Outer Diameter (in): 0,37
Approximate Overall Length (mm): 795,0
Material: STEEL,Carbon Steel,Alloy Mixed: Metal
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 460-9686

ASFALTUDLÆGGER

AP-1055F AP1000 AP-1000F AP1055

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet