Hjem466-0607: O-RING
Hjem466-0607: O-RING
466-0607: O-RING

Mærke: Cat

fallback-image
Afbrudt
466-0607: O-RING
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
Specifikationer for reservedelsnummer 466-0607

Måleenheder

USMetrisk
Cross Section Diameter (mm): 99.999,99
Cross Section Diameter (in): 3.937,008
Inside Diameter (mm): 99.999,99
Inside Diameter (in): 3.937,008
Materiale: Nitril/NBR/HNBR/XNBR-gummi
Material Hardness: 60A
Polymer: NBR (Nitrile butadiene)
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 466-0607

Vi har i øjeblikket ingen oplysninger om kompatibilitet for denne reservedel.

NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet