Caterpillar

Tilføj udstyr

Vælg udstyr for at se reservedele, der passer til dit udstyr.
Ingen foreslåede resultater

Vælg butik

Registrér dig
Caterpillar

Vælg butik

For prisfastsættelse og tilgængelighed

Tilføj udstyr

Så du kan finde de reservedele, der passer.Så du kan finde de reservedele, der passer.
Søg efter reservedelsnummer eller -navn

Vælg butik

Tilføj udstyr

HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerStænger, plader og vinkelbeslagVinkelbeslag466-3047: TYKPLADE-SLITAGE
HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerStænger, plader og vinkelbeslagVinkelbeslag466-3047: TYKPLADE-SLITAGE
466-3047: TYKPLADE-SLITAGE

Mærke: Cat

Produktbilleder
466-3047: TYKPLADE-SLITAGE
466-3047: TYKPLADE-SLITAGE
466-3047: TYKPLADE-SLITAGE
466-3047: TYKPLADE-SLITAGE
466-3047: TYKPLADE-SLITAGE
Kontakt din forhandler for at få udskiftningsmuligheder.

Mærke: Cat

AFBRUDT
Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 466-3047

Måleenheder

USMetrisk
Position: Outer
Height (in): 5,598
Height (mm): 142,2
Thickness (mm): 16,0
Thickness (in): 0,63
Length (mm): 663,0
Length (in): 26,102
Material: Alloy Steel
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 466-3047

HYDRAULISK SKOVL

6020B

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet