HjemSlanger og rørSlanger, slangeenheder og slangekomponenterSlanger med fast længde471-5606: SLANGE-LUFT
HjemSlanger og rørSlanger, slangeenheder og slangekomponenterSlanger med fast længde471-5606: SLANGE-LUFT
471-5606: SLANGE-LUFT

Molded Hose

Mærke: Cat

fallback-image
Afbrudt
471-5606: SLANGE-LUFT
Kontakt din forhandler for at få udskiftningsmuligheder.

Molded Hose

Mærke: Cat

AFBRUDT
Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 471-5606
Material: EPDM RUBBER,Other Hose
Inside Diameter (mm): 55,0
Operating Temperature: -40°C TO 125°C
Application: CONNECTION ON ENGINE SYSTEM
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 471-5606

MINI-GRAVEMASKINE

306E2

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet