HjemRedskaberSneplove481-3669: 2.7 m (9 ft), Skid Steer Coupler
HjemRedskaberSneplove481-3669: 2.7 m (9 ft), Skid Steer Coupler
481-3669: 2.7 m (9 ft), Skid Steer Coupler

Robust design for moving snow with maximum efficiency and power.

Mærke: Cat

Produktbilleder
481-3669: 2.7 m (9 ft), Skid Steer Coupler
481-3669: 2.7 m (9 ft), Skid Steer Coupler
481-3669: 2.7 m (9 ft), Skid Steer Coupler
481-3669: 2.7 m (9 ft), Skid Steer Coupler
481-3669: 2.7 m (9 ft), Skid Steer Coupler
481-3669: 2.7 m (9 ft), Skid Steer Coupler
481-3669: 2.7 m (9 ft), Skid Steer Coupler
481-3669: 2.7 m (9 ft), Skid Steer Coupler
481-3669: 2.7 m (9 ft), Skid Steer Coupler
481-3669: 2.7 m (9 ft), Skid Steer Coupler

Robust design for moving snow with maximum efficiency and power.

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Beskrivelse af reservedelsnummer 481-3669

Cat® Snow Plows are designed for snow removal applications in parking lots, driveways, airport runways and storage lots. The design of the plow scrapes the surface and can angle to windrow material to one side. The trip edge system protects your machine and tool from unseen obstacles by retracting when objects such as a manhole cover or large rocks are hit.

Vis mere
Specifikationer for reservedelsnummer 481-3669

Måleenheder

USMetrisk
Width: 2743 mm
Width: 108 in
Angled Width: 88.5 in
Angled Width: 2247 mm
Weight: 1161.8 lb
Weight: 527 kg
Overall Height: 800 mm
Overall Height: 31.5 in
Blade Height: 797 mm
Blade Height: 31.4 in
Length: 1247 mm
Length: 49.1 in
Hydraulic Angling - Left/Right of Center: ±35 Degrees
Float: ±5 Degrees
Interface Type: Skid Steer Coupler
Trip Edge Type: Steel
Trip Edge Height: 134 mm
Trip Edge Height: 5.3 in
Trip Edge Quantity: 1
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 481-3669

MULTITERRÆNLÆSSER

257D 277D 297D 297D2 297D XHP 287D 297D2 XHP

MINILÆSSER

226D3 226D 246D 232D 272D 272D XHP 236D 232D3 236D3 242D 262D 272D2 XHP 272D3 XE 272D3 272D2

KOMPAKT HJULLÆSSER

908M 906H2 908H2 906M 907H2 907M

HJULLÆSSER

908K 908M 907K 908 906K 907 906M 906

KOMPAKT LARVEBÅNDSLÆSSER

249D 289D 249D3 299D XHP 259D 239D 299D 279D 239D3 299D3 XE 299D3 299D2 299D2 XHP

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet