Caterpillar

Tilføj udstyr

Vælg udstyr for at se reservedele, der passer til dit udstyr.
Ingen foreslåede resultater

Vælg butik

Registrér dig
Caterpillar

Vælg butik

For prisfastsættelse og tilgængelighed

Tilføj udstyr

Så du kan finde de reservedele, der passer.Så du kan finde de reservedele, der passer.
Søg efter reservedelsnummer eller -navn

Vælg butik

Tilføj udstyr

HjemUndervognLarvebåndskomponenterBæltesko486-6165: 1000 mm længde dobbelt grouser sporsko
HjemUndervognLarvebåndskomponenterBæltesko486-6165: 1000 mm længde dobbelt grouser sporsko
486-6165: 1000 mm længde dobbelt grouser sporsko

Cat® Track Shoe Double Grouser, 1000mm Wide, Regular Joint, Trapezoidal Hole

Mærke: Cat

Produktbilleder
486-6165: 1000 mm længde dobbelt grouser sporsko
486-6165: 1000 mm længde dobbelt grouser sporsko
486-6165: 1000 mm længde dobbelt grouser sporsko
486-6165: 1000 mm længde dobbelt grouser sporsko
486-6165: 1000 mm længde dobbelt grouser sporsko

Cat® Track Shoe Double Grouser, 1000mm Wide, Regular Joint, Trapezoidal Hole

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 486-6165

Måleenheder

USMetrisk
Skobredde (mm): 1.000,0
Materiale: Stål med lav legering
ARM: Nr.
Antal grousers: Dobbelt
Trimmet: Nr.
Gevind for sporbolt: M39
Skotype: Ikke relevant
Samleledtype: Almindelig
Hultype: Trapezformet
Shoe Width (in): 39,37
Shoe Bolt Hole Spacing A (mm): 102.3
Shoe Bolt Hole Spacing B (mm): 221
Shoe Bolt Hole Spacing C (mm): 298
Bolt Hole Diameter (in): 1.575
Shoe Section 1E Spec: 1E1058
Bolt Hole Diameter (mm): 40
Plate Thickness (mm): 43
Plate Thickness (in): 1.693
UC System: HD
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 486-6165

HYDRAULISK SKOVL

6020 6020B

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet