Hjem494-5931: SKRUE-SEKSK.HOVED
Hjem494-5931: SKRUE-SEKSK.HOVED
494-5931: SKRUE-SEKSK.HOVED

Hex Head Bolt

Mærke: Cat

Produktbilleder
494-5931: SKRUE-SEKSK.HOVED
494-5931: SKRUE-SEKSK.HOVED
494-5931: SKRUE-SEKSK.HOVED
494-5931: SKRUE-SEKSK.HOVED
494-5931: SKRUE-SEKSK.HOVED

Hex Head Bolt

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 494-5931

Måleenheder

USMetrisk
Thread Size (dia x pitch) (mm): M10x1.5
Bolt Length (in): 1.378
Bolt Length (mm): 35,0
Head Height (mm): 6,4
Bolt Type: Hex Head
Grip Length (in): 0,177
Drive (mm): 16,0
Grip Length (mm): 4,5
Materiale: Rustfrit stål,RUSTFRIT STÅL
Thread: Coarse
Thread Size (in - TPI) (in): M10-1.5
Material Description: Stainless Steel
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M10
Class or Grade: Austenitic ISO 3506-1-A2-80
Hand of Thread: RH
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 494-5931

Vi har i øjeblikket ingen oplysninger om kompatibilitet for denne reservedel.

NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet