HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerHardwareLukkemekanismerBolte og skruer494-8824: BOLT-FATNING
HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerHardwareLukkemekanismerBolte og skruer494-8824: BOLT-FATNING
494-8824: BOLT-FATNING

Mærke: Cat

fallback-image
494-8824: BOLT-FATNING

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 494-8824

Måleenheder

USMetrisk
Materiale: Kulstål
Bolt Length (in): 0.315
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M2.5
Grip Length (mm): 1,35
Thread Size (dia x pitch) (mm): M2.5x0.45
Bolt Type: Socket Head
Grip Length (in): 0,053
Bolt Length (mm): 8,0
Hand of Thread: RH
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 494-8824

TELESKOPLÆSSER

TH357D TH3510D TH408 TH3510 TH306D TH357 TH408D

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet