Caterpillar

Tilføj udstyr

Vælg udstyr for at se reservedele, der passer til dit udstyr.
Ingen foreslåede resultater

Vælg butik

Caterpillar

Tilføj udstyr

Så du kan finde de reservedele, der passer.Så du kan finde de reservedele, der passer.
Søg efter reservedelsnummer eller -navn

Vælg butik

Tilføj udstyr

HjemUndervognGummilarvebånd521-4087: LARVEBÅNDSENHED
HjemUndervognGummilarvebånd521-4087: LARVEBÅNDSENHED
521-4087: LARVEBÅNDSENHED

Gummilarvebånd til almindelig brug

Mærke: Cat

Produktbilleder
521-4087: LARVEBÅNDSENHED
521-4087: LARVEBÅNDSENHED
521-4087: LARVEBÅNDSENHED
521-4087: LARVEBÅNDSENHED
521-4087: LARVEBÅNDSENHED
Kontakt din forhandler for at få udskiftningsmuligheder.

Gummilarvebånd til almindelig brug

Mærke: Cat

AFBRUDT
Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 521-4087

Måleenheder

USMetrisk
Track Features: Heavy Duty Block
Overall Length (mm): 1.846,0
Overall Length (in): 72,68
Overall Height (mm): 250,0
Overall Height (in): 9,84
Overall Width (mm): 373,0
Overall Width (in): 14,69
Lugs (per row): 82,0
Circumference (mm): 3.936,0
Circumference (in): 154,96
Material Description: Rubber
Pitch (mm): 48,0
Pitch (in): 1,89
Type: Heavy Duty
Width (mm): 250,0
Width (in): 9,84
Color: Black
Approx. Weight (kg): 78,5
Approx. Weight (lb): 173,06
Track Pitch (mm): 48,0
Track Pitch (in): 1,89
Number of Sections: 82
UC System: HD
Belt Width (mm): 250,0
Belt Width (in): 9,843
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 521-4087

MINI-GRAVEMASKINE

302CR

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet