HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerStænger, plader og vinkelbeslagFlade plader i almindelig form545-8276: SKIVE-FLAD
HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerStænger, plader og vinkelbeslagFlade plader i almindelig form545-8276: SKIVE-FLAD
545-8276: SKIVE-FLAD

Mærke: Cat

fallback-image
545-8276: SKIVE-FLAD

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 545-8276

Måleenheder

USMetrisk
Washer Type: Flat
Outside Diameter (mm): 13,0
Inside Diameter (mm): 6,35
Thickness (mm): 1,6
Materiale: Stål med lav legering
Outside Diameter (in): 0,512
Thickness (in): 0,063
Inside Diameter (in): 0,25
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 545-8276

ERHVERVSKØRETØJ

CUV102D CUV105D CUV85 CUV82

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet