Hjem547-1050: BOLT
Hjem547-1050: BOLT
547-1050: BOLT

Mærke: Cat

fallback-image
547-1050: BOLT

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 547-1050

Måleenheder

USMetrisk
Materiale: Legeret stål,Belægningsvæske
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M6
Thread Size (dia x pitch) (mm): M6x1
Coating: Oil with Corrosion Inhibitor
Bolt Length (mm): 6,0
Grip Length (in): 0,118
Bolt Length (in): 0.236
Grip Length (mm): 3,0
Class or Grade: ISO 898-1 Class 12.9
Bolt Type: Socket Head
Hand of Thread: RH
Locking Feature: Hole in Head
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 547-1050

Vi har i øjeblikket ingen oplysninger om kompatibilitet for denne reservedel.

NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet