Caterpillar

Tilføj udstyr

Vælg udstyr for at se reservedele, der passer til dit udstyr.
Ingen foreslåede resultater

Vælg butik

Registrér dig
Caterpillar

Vælg butik

For prisfastsættelse og tilgængelighed

Tilføj udstyr

Så du kan finde de reservedele, der passer.Så du kan finde de reservedele, der passer.
Søg efter reservedelsnummer eller -navn

Vælg butik

Tilføj udstyr

Hjem550-1597: Fire Suppression Hose
Hjem550-1597: Fire Suppression Hose
550-1597: Fire Suppression Hose

Cat® Fire Suppression Hose

Mærke: Cat

Produktbilleder
550-1597: Fire Suppression Hose
550-1597: Fire Suppression Hose

Cat® Fire Suppression Hose

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Beskrivelse af reservedelsnummer 550-1597

Cat hoses are designed to route liquids and gases through machine systems. These hoses are fabricated from superior materials to withstand application specific pressures, vibration tolerances and flow requirements for Cat heavy-duty equipment. Cat hydraulic hose and couplings are subjected to the most rigorous testing processes in the industry. Every Cat hose and coupling combination is tested as a system to ensure a perfect fit that yields maximum safety and dependability.
The construction of the hose is made from synthetic rubber tube and single high tensile steel wire braid reinforcement. The outer cover is oil, weather and abrasion resistant synthetic rubber.

Vis mere
Specifikationer for reservedelsnummer 550-1597
Overall Length (mm): 772,0
Weight (kg): 0,302
Material: Other Hose
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 550-1597

Vi har i øjeblikket ingen oplysninger om kompatibilitet for denne reservedel.

NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet