Caterpillar

Tilføj udstyr

Vælg udstyr for at se reservedele, der passer til dit udstyr.
Ingen foreslåede resultater

Vælg butik

Registrér dig
Caterpillar

Vælg butik

For prisfastsættelse og tilgængelighed

Tilføj udstyr

Så du kan finde de reservedele, der passer.Så du kan finde de reservedele, der passer.
Søg efter reservedelsnummer eller -navn

Vælg butik

Tilføj udstyr

HjemHydraulikHydrauliske pumper, motorer og komponenterHydraulikpumper581-2303: Pump Group-Piston
HjemHydraulikHydrauliske pumper, motorer og komponenterHydraulikpumper581-2303: Pump Group-Piston
581-2303: Pump Group-Piston

Cat® Piston Pump Group (Mounting Pump Group)

Mærke: Cat

Produktbilleder
581-2303: Pump Group-Piston
581-2303: Pump Group-Piston
581-2303: Pump Group-Piston
581-2303: Pump Group-Piston
581-2303: Pump Group-Piston

Cat® Piston Pump Group (Mounting Pump Group)

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 581-2303

Måleenheder

USMetrisk
Overall Length (mm): 309,0
Overall Length (in): 12,17
Overall Height (mm): 215,0
Overall Height (in): 8,46
Overall Width (mm): 146,0
Overall Width (in): 5,75
Finish: Paint
Color: Cat Yellow
Approx. Weight (kg): 23,6
Approx. Weight (lb): 52,0
Material: Carbon Steel
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 581-2303

RENDEGRAVER

424

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet