HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerStænger, plader og vinkelbeslagFlade plader i almindelig form604-3638: STOP
HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerStænger, plader og vinkelbeslagFlade plader i almindelig form604-3638: STOP
604-3638: STOP

Mærke: Cat

Produktbilleder
604-3638: STOP
604-3638: STOP

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 604-3638

Måleenheder

USMetrisk
Outside Diameter (mm): 78,0
Outside Diameter (in): 3,07
Inside Diameter (mm): 63,5
Inside Diameter (in): 2,5
Width (mm): 48,5
Width (in): 1,91
Weight (kg): 0,6
Weight (lb): 1,3
Material: Carbon Steel
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 604-3638

MINI-GRAVEMASKINE

308 309 306 308E2 CR

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet