HjemJordgående redskaberOpriver og jordløsner til jordgående redskaberOpriverskafte614-7778: Ripper Tænder Skaft
HjemJordgående redskaberOpriver og jordløsner til jordgående redskaberOpriverskafte614-7778: Ripper Tænder Skaft
614-7778: Ripper Tænder Skaft

Cat®R350 opriverskaft

Mærke: Cat

Produktbilleder
614-7778: Ripper Tænder Skaft
614-7778: Ripper Tænder Skaft
614-7778: Ripper Tænder Skaft
614-7778: Ripper Tænder Skaft
614-7778: Ripper Tænder Skaft

Cat®R350 opriverskaft

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Beskrivelse af reservedelsnummer 614-7778

Beskrivelse:
Cat Ripper Shank (614-7778) er en aksialt fastgjort, et stykke, der giver mulighed for hurtig fjernelse og installation. Cat skaftriveren giver mulighed for fastgørelse af opriverspidsen for at give en jævn overgang og skarpere forkant for pålidelige resultater. Ripper Shank Assembly skal skære og løfte jorden, hvilket reducerer jordkomprimering fra andre redskaber, der anvendes i marken i vækst- og høstsæsonen. Dette inkluderer en ripperskaft og en ripperspids monteret på en forende af ripperskaftet. Opriverskaftet er et langt kroglignende værktøj, der river ned i jorden.

Egenskaber:
• Opriverskaft med tap og strimmel
• Fastgørelsesmetode: Til fastgørelse med stifter
• Tip størrelse: R350
• Længde: 1224 mm (48,17 in)
•Bredde: 228 mm (8,98 in)
• Højde: 72mm (2.85 in)

Anvendelse:
Til brug på visse Dozer-modeller. Se brugermanualen, eller kontakt den lokale Cat -forhandler for at få flere oplysninger.

Vis mere
Specifikationer for reservedelsnummer 614-7778

Måleenheder

USMetrisk
Højde (tommer): 2,85
Samlet længde (mm): 1.316,1
Samlet længde (tommer): 51,815
Højde (mm): 72,0
Længde (tommer): 48,17
Samlet højde (mm): 337,2
Længde (mm): 1.224,0
Samlet højde (tommer): 13,28
Materiale: Ikke angivet
Ca. vægt (kg): 144,1
Ca. vægt (lb): 317,69
Bredde (tommer): 8,98
Bredde (mm): 228,0
Depth (in): 8,976
Thickness (mm): 72,4
Tip Size: R350/CR350
Thickness (in): 2,85
Depth (mm): 228,0
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 614-7778

LARVEBÅNDSDOZER

D7

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet