HjemJordgående redskaberVejhøvlsskær og endestykkerOverlejringer af endestykker til vejhøvl7D-5583: Niveauskåret endestykkeoverlejring
HjemJordgående redskaberVejhøvlsskær og endestykkerOverlejringer af endestykker til vejhøvl7D-5583: Niveauskåret endestykkeoverlejring
7D-5583: Niveauskåret endestykkeoverlejring

Endestykke 13 mm

Mærke: Cat

Produktbilleder
7D-5583: Niveauskåret endestykkeoverlejring
7D-5583: Niveauskåret endestykkeoverlejring

Endestykke 13 mm

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 7D-5583

Måleenheder

USMetrisk
Længde (mm): 508,0
Højde (tommer): 4,6
Bredde (mm): 235,0
Længde (tommer): 20,0
Højde (mm): 116,84
Thickness (mm): 12,7
Width (in): 9,252
Position: RH/LH
Hole Quantity: 6
Thickness (in): 0,5
Hole Size: 3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Material: Boron Steel
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 7D-5583

Vi har i øjeblikket ingen oplysninger om kompatibilitet for denne reservedel.

NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet