Caterpillar
Ingen foreslåede resultater

Tilføj udstyr


Registrér dig

Caterpillar

Tilføj udstyr

Tilføj udstyr

Så du kan finde de reservedele, der passer.Så du kan finde de reservedele, der passer.
Reservedelsnummer eller -navn
TilbageHjemHydraulikAndre hydrauliske komponenter036-7232: STANG-ENDE
TilbageHjem
HydraulikAndre hydrauliske komponenter
036-7232: STANG-ENDE
036-7232: STANG-ENDE
Product Images
036-7232: STANG-ENDE
036-7232: STANG-ENDE

Cat® Spherical Rod End, Female Male Shank (Size 4)(LH)

Mærke: Cat

Passer reservedelen eller ønsker du reparation? Tilføj din maskine for at se, om denne reservedel passer, eller om der er muligheder for reparation.
Tjek pris
Tjek pris
Log på for at kunne se din kundepris
Oplysninger om garanti
Oplysninger om garanti

Den generelle garanti på reservedele, købt på http://Parts.Cat.Com, er 12 måneder fra fakturadato som defineret i Caterpillars begrænsede garanti. Garantien dækker fejl i materialer og konstruktionen igennem hele garantiperioden, fra den er blevet installeret. Kontakt din lokale Cat-forhandler for at få detaljerede garantioplysninger.

Brug for mere hjælp? Kontakt os

Find en forhandlerE-mail
returpolitik
Oplysninger om returpolitik
De fleste dele kan returneres til din autoriserede Cat® forhandler i henhold til deres returpolitik, med undtagelse af dele mærkeret med ikon for ikke returnerbar del
.

Brug for mere hjælp? Kontakt os

Find en forhandlerE-mail
Oplysninger om garanti
Oplysninger om garanti

Den generelle garanti på reservedele, købt på http://Parts.Cat.Com, er 12 måneder fra fakturadato som defineret i Caterpillars begrænsede garanti. Garantien dækker fejl i materialer og konstruktionen igennem hele garantiperioden, fra den er blevet installeret. Kontakt din lokale Cat-forhandler for at få detaljerede garantioplysninger.

Brug for mere hjælp? Kontakt os

Find en forhandlerE-mail
returpolitik
Oplysninger om returpolitik
De fleste dele kan returneres til din autoriserede Cat® forhandler i henhold til deres returpolitik, med undtagelse af dele mærkeret med ikon for ikke returnerbar del
.

Brug for mere hjælp? Kontakt os

Find en forhandlerE-mail
Reservedelsdiagram for 036-7232
Vis detaljerede diagrammer over reservedele
Tilføj dit udstyr
Beskrivelse af reservedelsnummer 036-7232

Description:
Cat® spherical rod ends are manufactured for long service life, minimal maintenance, and high operational reliability. Spherical rod ends provide a mechanical articulating joint that accommodates oscillation during slow rotation. These joints also accommodate misalignment between the rod end and the attached shaft. Spherical rod ends consist of an eye-shaped head with an integral shank that forms the housing for a spherical bearing. Bearings reduce friction and provide protection between mating parts. They are specifically designed for low to medium speed, high load applications with little to medium side thrust.

Attributes:
• Size 4
• Length: 33.8
• Thread Size: 1/4-28
• Thread Length: 16 mm (0.629 in)
• Material: Steel
• Pivot Angle: 16°
• Large load capacity
• Easy mounting and dismounting
• Suitable for heavy static or alternate loads, and shock loads

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

Vis mere
Advarsel:Dette produkt kan udsætte dig for kemikalier, herunder kønrøg (luftbårne, ubundne partikler af respirabel størrelse), som delstaten Californien ved forårsager kræft. For mere information henvises til www.P65Warnings.ca.gov.
Specifikationer for reservedelsnummer 036-7232

Måleenheder

USMetrisk

Material Description: Steel

Height - C (mm): 9.5

Length to Pin Hole - A (mm): 33.8

Rod End Diameter - B (mm): 19.05

Rod End Type: Spherical

Thread Length (mm): 16

Height - C (in): 0.374

Length to Pin Hole - A (in): 1.330

Rod End Diameter - B (in): 0.75

Thread Size (in): 1/4-28

Thread Length (in): 0.629

Material: Low Alloy Steel

Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 036-7232

MARINE ENGINE

3208

TRACK LOADER

943 953 973

MOTOR GRADER

14L 140M 3 AWD 16M 18M3 12M 16M3 24M 14M 24 12M 3 AWD 14M3 140M 3 140M 2 12M 3 12M 2 16 18 140M 120M 160M 2 120M 2 160M

WHEEL LOADER

980C

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Chat med en ekspert