Hjem081-5526: NUT
Hjem081-5526: NUT
081-5526: NUT

Mærke: Cat

fallback-image
Afbrudt
081-5526: NUT
Kontakt din forhandler for at få udskiftningsmuligheder.

Mærke: Cat

AFBRUDT
Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Beskrivelse af reservedelsnummer 081-5526

Vi arbejder stadig på at tilføje en beskrivelse for denne reservedel.

Specifikationer for reservedelsnummer 081-5526

Måleenheder

USMetrisk
Hand of Thread: RH
Nut Type: Acorn
Thread Size (dia x pitch) (mm): M8x1.25
Thickness (in): 0,492
Thread Size (in): 0
Class or Grade: Iso 898-2 Class 8
Drive (mm): 13,0
Thread Size (mm): M8
Drive (in): 0.512
Thickness (mm): 12,5
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 081-5526

TELESKOPLÆSSER

RT50SA RT100 RT80 RT50 RT60 RTC60

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet